发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
主页
类别
卫生
浴室配件
AQUA - Shower bar only
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
下载
规格
规格
AQUA - Shower bar only
技术规格
技术规格
唯一参考
D6042
产品系列
AQUA
产品组
Accessories
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
150
宽度 (mm)
740
深度 (mm)
80
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
0.34
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 说明
Sanitary accessories
OmniClass 编号
23-31 25 00
OmniClass 标题
Toilet and Bath Specialties
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Koala Kare
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
下载
KEUCO GmbH & Co. KG
Shower curtain Plan
2.4
(
20
)
下载
Schluter Systems
Schluter®-DESIGN-NICHE Shower Niche
下载
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
3.4
(
5
)
下载
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
下载
Dolphin Solutions Ltd
BC200EH DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT