发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/01ee3ba5-e883-4ffb-84d3-387c02aa77f9
主页
类别
卫生
淋浴器
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm -
下载
规格
规格
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
D6047
产品系列
AQUA
产品组
Showers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
152
宽度 (mm)
253
深度 (mm)
126
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
黄铜
净重 (Kg)
0.59
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_80
Uniclass 2015 说明
Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
法国
类似产品
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
17
)
下载
Moen
Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3669EP
下载
Kohler
K-TS14422-4 Purist® Rite-Temp® shower trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
4.6
(
9
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series
下载
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
下载
Roca
Monodin Pack Basic Single lever
4.9
(
11
)