发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/12b5600c-4bf6-412e-a400-36c7b84aa09e
主页
类别
卫生
洗手间
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Bowl 52,5 x 37 cm - Poids : 20 kg
下载
规格
规格
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
E3004
产品系列
HERCULE
产品组
Toilets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
355
宽度 (mm)
520
深度 (mm)
360
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
净重 (Kg)
19.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 说明
WC pans
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Toilet Accessories
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
发售地区
欧洲
法国
类似产品
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
279
)
下载
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
28
)
下载
Zurn
Z.WC1.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.1 GPF Flush Valve
下载
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
122
)
下载
TOTO USA Inc
Drake® II Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl