发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/4fc628b4-9cd1-4bbb-9c78-8036c341204e
主页
类别
卫生
浴室和SPA
UNILUX - Side apron 70 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
UNILUX - Side apron 70 cm
Side apron 70 cm -
下载
规格
规格
UNILUX - Side apron 70 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
E4831
产品系列
UNILUX
产品组
Bath & Spas
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
510
宽度 (mm)
700
深度 (mm)
40
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
净重 (Kg)
2.38
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
CSI MasterFormat 2014 代码
13 24 26
CSI MasterFormat 2014 标题
Steam Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
29
)
下载
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
14
)
下载
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700102
4.0
(
6
)
下载
Kohler
K-1956-LA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
下载
LAUFEN
LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
3.3
(
6
)
下载
Roca
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
4.4
(
16
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多