发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/087d04e2-7510-430a-8690-7b3f82625219
主页
类别
卫生
小便器
UNILUX - Side apron 75 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
UNILUX - Side apron 75 cm
Side apron 75 cm -
下载
规格
规格
UNILUX - Side apron 75 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
E4832
产品系列
UNILUX
产品组
Bath & Spas
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
510
宽度 (mm)
750
深度 (mm)
40
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
净重 (Kg)
2.38
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 小便器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Urinals
UNSPSC 代码
30181506
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 说明
Wall-hung urinals
CSI MasterFormat 2014 代码
13 24 26
CSI MasterFormat 2014 标题
Steam Baths
OmniClass 编号
23-31 21 00
OmniClass 标题
Urinals
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Sloan Valve
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
4.6
(
17
)
下载
DURAVIT AG
Urinals Urinal Ben 084737
4.6
(
72
)
下载
Sloan Valve
WEUS 1000.1001 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer
5.0
(
22
)
下载
DURAVIT AG
ME by Starck urinal 280930
4.9
(
10
)
下载
Sloan Valve
WEUS 1000.1201 SU-1009 Urinal and SOLIS 8186 Flushometer
4.9
(
15
)
下载
TOTO USA Inc
Commercial Washout High Efficiency Urinal, 0.5 GPF - ADA (Reclaimed Water Option)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多