发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/50c60502-66d4-4894-ae58-3b7121eed397
主页
类别
卫生
小便器
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
Urinal without Water 65 x 32,5 cm - Poids : 16,7 kg
下载
规格
规格
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
E5707
产品系列
AXIF PLUS
产品组
Urinals
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
312
宽度 (mm)
355
深度 (mm)
646
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
16.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 小便器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Urinals
UNSPSC 代码
30181506
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 说明
Wall-hung urinals
OmniClass 编号
23-31 21 00
OmniClass 标题
Urinals
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Sloan Valve
WEUS 1000.1001 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer
5.0
(
22
)
下载
DURAVIT AG
Urinals Urinal Ben 084737
4.6
(
72
)
下载
Sloan Valve
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
4.6
(
17
)
下载
Kohler
K-4991-ET Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, top spud
下载
TOTO USA Inc
Commercial Washout High Efficiency Urinal, 0.5 GPF - ADA (Reclaimed Water Option)
下载
Kohler
Branham™ Full stall washout urinal with rear spud
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多