发布您的产品
MATURA - Seat
MATURA - Seat
    Porcher

    MATURA - Seat

    Seat - Ergonomic single seat
    规格
    • MATURA - Seat
    技术规格
    • 唯一参考E8226
    • 产品系列MATURA
    • 产品组Toilets Seats
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-05-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)473
    • 宽度 (mm)458
    • 深度 (mm)58
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)2.1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 21 13.40
    • CSI MasterFormat 2014 标题Stone Toilet Compartments
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    欧洲
    法国
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText