发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/a5d2ef51-ea06-4570-a510-f40202ca52b3
主页
类别
卫生
厕所水箱
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
"Ready to install" WC pack with drop brake seat - Overall dimensions: 66 x 37 cm Weight: 30.3 kg Plastic hinges with slow closing
下载
规格
规格
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
技术规格
技术规格
唯一参考
E8257
产品系列
HERCULE
产品组
Toilet Cisterns
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
360
宽度 (mm)
665
深度 (mm)
800
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
31.6
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 厕所水箱
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 说明
WC cisterns
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
发售地区
欧洲
法国
类似产品
LAUFEN
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
下载
SIAMP Deutschland
BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern
下载
KALE
KaleSeramik Corro Control Panel
下载
Valsir
VALSIR WINNER S FLUSH CISTERN
下载
OLI
Slim - black soft-touch
下载
DURAVIT AG
094400 D-Neo Tank
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多