发布您的产品
HERCULE - Bowl horizontal outlet
HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Porcher

    HERCULE - Bowl horizontal outlet

    Bowl horizontal outlet - Weight: 19,9 kg
    规格
    • HERCULE - Bowl horizontal outlet
    技术规格
    • 唯一参考E8258
    • 产品系列HERCULE
    • 产品组Toilets
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-05-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)359
    • 宽度 (mm)655
    • 深度 (mm)395
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)19.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets