发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/a6c2beb8-4581-4c59-a3e7-6edaa9d5f275
主页
类别
卫生
洗手间
Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
E9056
产品系列
ULYSSE
产品组
Bowl
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
399
宽度 (mm)
358
深度 (mm)
634
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
38
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Ss_40_15_90_97
Uniclass 2015 说明
WC systems
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
下载
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
282
)
下载
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
125
)
下载
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
下载
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
下载
Roca
MERIDIAN Toilet
4.5
(
44
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多