发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
主页
类别
卫生
仓库
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
下载
规格
规格
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
J0027
产品系列
LAGO
产品组
Storage
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
760
宽度 (mm)
640
深度 (mm)
860
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
木头
净重 (Kg)
27.3
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 说明
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 标题
Bathroom Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
发售地区
欧洲
法国
类似产品
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
9
)
下载
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
下载
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
下载
Kohler
Hadron™ 24" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
下载
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top