发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/0da858d0-d6b2-404f-b8b4-4df023d85d86
主页
类别
卫生
洗手间
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Bowl without flange horizontal outlet - Weight: 16 kg
下载
规格
规格
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
技术规格
技术规格
唯一参考
P0063
产品系列
ULYSSE
产品组
Toilets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
780
宽度 (mm)
365
深度 (mm)
675
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 说明
WC pans
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Toilet Accessories
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
发售地区
欧洲
法国
类似产品
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
279
)
下载
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
28
)
下载
Zurn
Z.WC1.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.1 GPF Flush Valve
下载
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
122
)
下载
TOTO USA Inc
Drake® II Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl