发布您的产品
SEPTA PRO M1 F/PLATE CP  DF
Porcher

SEPTA PRO M1 F/PLATE CP DF

Septa Pro M1 flush plate dual flush mechanical actuation chrome 

规格
  • Septa Pro M1 flush plate dual flush mechanical actuation chrome 

技术规格
  • 唯一参考P0102
  • 产品系列Septa
  • 产品组Flush Plate
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-06-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)163
  • 宽度 (mm)243
  • 深度 (mm)17
相关
  • 主材料塑料
  • 净重 (Kg)1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 说明WC cistern fittings
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets