发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/9fee89c0-f50d-4388-8345-c743b67dc4f7
主页
类别
卫生
卫浴
SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL
Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless
下载
规格
规格
Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless avaliable in Chrome finish.
技术规格
技术规格
唯一参考
P0113
产品系列
Solea
产品组
Flush Plate
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
高度 (mm)
500
宽度 (mm)
595
深度 (mm)
391
链接
链接
产品网址
https://www.porcher.com/produits.html
安装说明
https://www.porcher.com/produits.html
产品认证
https://www.porcher.com/developpement_durable/normes_et_reglementation.html
技术说明
https://www.porcher.com/produits.html
相关
相关
主材料
金属
净重 (Kg)
0.37
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫浴
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_75_50_46_31
Uniclass 2015 说明
Flush control devices
OmniClass 编号
23-39 37 15 13
OmniClass 标题
Flushing Gates
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Kohler
Greenwich™ 27" one-light sconce
下载
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
下载
Moen Accessories
Iso Chrome Bath Light - DN0764CH
下载
Kohler
Mossyoak 6-liter step trash can
下载
Kohler
K-11366 Forté® Two-light sconce
下载
Moen Accessories
Moen Home Care Teak Folding Shower Seat - DN7110
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多