发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/200ed4ab-32a9-4556-97ce-925459da265b
主页
类别
卫生
卫浴
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
Oleas, control plate, double flow, mechanical
下载
规格
规格
Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
技术规格
技术规格
唯一参考
P0117
产品系列
OLEAS
产品组
Flush Plate
发布日期
2021-03-12
版本号
1
高度 (mm)
57
宽度 (mm)
189
深度 (mm)
265
链接
链接
产品网址
https://www.porcher.com/produits.html
安装说明
https://www.porcher.com/produits.html
产品认证
https://www.porcher.com/developpement_durable/normes_et_reglementation.html
技术说明
https://www.porcher.com/produits.html
相关
相关
主材料
金属
净重 (Kg)
0.33
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫浴
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_75_50_46_31
Uniclass 2015 说明
Flush control devices
OmniClass 编号
23-39 37 15 13
OmniClass 标题
Flushing Gates
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Kohler
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
下载
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
下载
Kohler
Greenwich™ 27" one-light sconce
下载
Moen Accessories
Moen Home Care Teak Folding Shower Seat - DN7110
下载
Kohler
Arendela® Ten-light chandelier
4.2
(
5
)
下载
Kohler
Purist® 17" one-light sconce
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多