发布您的产品
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Control plate, dual flow, mechanical
    规格
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    技术规格
    • 唯一参考P0118
    • 产品系列OLEAS
    • 产品组Flush Plate
    • 发布日期2021-03-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)57
    • 宽度 (mm)189
    • 深度 (mm)265
    相关
    • 主材料金属
    • 净重 (Kg)0.34
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 说明Flush control devices
    • OmniClass 编号23-39 37 15 13
    • OmniClass 标题Flushing Gates