发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/0e78bac4-c36b-41cc-82a8-b1fa2ba52b12
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Ulysse Bain 170X75 Blanc
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
Ulysse Bain 170X75 Blanc
Ulysse Bain 170X75 Blanc
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
P1157
产品系列
ULYSSE
产品组
Bath Tub
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
565
宽度 (mm)
750
深度 (mm)
1700
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
18.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
29
)
下载
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
14
)
下载
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700102
4.0
(
6
)
下载
Kohler
K-1956-LA Underscore® Rectangle 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
下载
LAUFEN
LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
3.3
(
6
)
下载
Roca
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
4.4
(
16
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多