发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/152e4254-e267-40a2-8a0d-8f2b76fc8adc
主页
类别
卫生
盆
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
Washbasin 50 X 44 cm
下载
规格
规格
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
P1257
产品系列
ULYSSE
产品组
Basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-25
版本号
1
高度 (mm)
440
宽度 (mm)
500
深度 (mm)
189
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
13.28
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
133
)
下载
Gerber Plumbing Fixtures
Hayes Wall Hung Lavatory,20" Width x 18" Depth x 10 1/2" Height, 4" Centers
下载
Kohler
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
4.2
(
13
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare sink 235660
4.2
(
52
)
下载
Sloan Valve
ELC-82000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.9
(
10
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多