发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/49a0ba33-9fe1-4c9e-a45c-fc4bf7485ffb
主页
类别
卫生
盆
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
4.4
(5 评价)
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
下载
规格
规格
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
技术规格
技术规格
唯一参考
P1644
产品系列
SAPHO
产品组
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
184
宽度 (mm)
650
深度 (mm)
521
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.be
安装说明
http://www.idealstandard.be
技术说明
http://www.idealstandard.be
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
13
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 说明
Wash basin systems
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
83
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
135
)
下载
Sloan Valve
ELC-82000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.9
(
10
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare sink 235660
4.2
(
53
)
下载
Kohler
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
4.5
(
8
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多