发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/1895f04e-8c91-4ae5-bddc-645927f63fca
主页
类别
卫生
浴室配件
CIRCULAIRE -Foot for height 80 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
CIRCULAIRE -Foot for height 80 cm
Foot for height 80 cm - Weight: 35 kg
下载
规格
规格
CIRCULAIRE -Foot for height 80 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
P1980
产品系列
CIRCULAIRE
产品组
Accessories
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
高度 (mm)
530
宽度 (mm)
530
深度 (mm)
590
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
32.2
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 说明
Sanitary accessories
OmniClass 编号
23-31 25 00
OmniClass 标题
Toilet and Bath Specialties
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Koala Kare
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
下载
KEUCO GmbH & Co. KG
Shower curtain Plan
2.4
(
20
)
下载
Schluter Systems
Schluter®-DESIGN-NICHE Shower Niche
下载
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
3.4
(
5
)
下载
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
下载
Dolphin Solutions Ltd
BC200EH DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多