发布您的产品
Abattant
Abattant
    Porcher

    Abattant

    Abattant - Thermodur (en urea). Fixation dessous A charnières inox
    规格
    • Abattant
    技术规格
    • 唯一参考P5132
    • 产品系列SANS
    • 产品组Toilets Seats
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)380
    • 宽度 (mm)460
    • 深度 (mm)60
    相关
    • 净重 (Kg)2.17
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets