发布您的产品
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm - Weight: 10 kg
    规格
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    技术规格
    • 唯一参考P9896
    • 产品系列AXIF PLUS
    • 产品组Urinals
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)660
    • 深度 (mm)320
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)10
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Urinals
    • UNSPSC 代码30181506
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
    • OmniClass 编号23-31 21 00
    • OmniClass 标题Urinals

    发售地区

    欧洲
    法国
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText