发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/ea8e53aa-0b6b-415b-9d8d-36b5052f8b0f
主页
类别
卫生
盆
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
Washbasin 60 x 55,5 cm - Drilled 1 central hole, without overflow Weight 17,5 kg To be equipped with a D5850AA grid drain
下载
规格
规格
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
S2535
产品系列
MATURA 2
产品组
Basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
高度 (mm)
600
宽度 (mm)
550
深度 (mm)
200
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
17.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
82
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
135
)
下载
Kohler
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
4.5
(
8
)
下载
Kohler
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
4.2
(
13
)
下载
Gerber Plumbing Fixtures
Hayes Wall Hung Lavatory,20" Width x 18" Depth x 10 1/2" Height, 4" Centers
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多