发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/3645b437-bb53-442b-9a38-8d3005575bf7
主页
类别
卫生
厕所水箱
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
"Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
下载
规格
规格
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
技术规格
技术规格
唯一参考
S3003
产品系列
MATURA 2
产品组
Toilet Cisterns
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
高度 (mm)
390
宽度 (mm)
645
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
33.25
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 厕所水箱
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 说明
WC cisterns
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
发售地区
欧洲
法国
类似产品
OLI
Oceania - brushed stainless steel
下载
OLI
INO-X03 - brushed
下载
OLI
INO-X01 - polished
下载
Laufen-FI
PRO-N SEINÄ WC KOVA KANSI SIS. ELEMENTTI
下载
Valsir
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS
下载
KWC Group Management AG
EXOS. WC cistern control EXOS0027
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多