发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/30dea58c-0e8d-4c00-8c64-5d52fbd2a02c
主页
类别
卫生
洗手间
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
Children's Independent Bowl - 49 x 31.5 x 36 cm Weight: 16,5 kg
下载
规格
规格
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
技术规格
技术规格
唯一参考
S3124
产品系列
CONTOUR 21
产品组
Toilets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
高度 (mm)
490
宽度 (mm)
315
深度 (mm)
360
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
16.9
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 说明
WC pans
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Toilet Accessories
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
28
)
下载
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
下载
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
279
)
下载
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
122
)
下载
DURAVIT AG
Starck 3 wall-mounted toilet 252709
3.9
(
19
)
下载
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
48
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多