发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
porcher/products/15a58704-a856-4b89-a90d-58c03903019e
主页
类别
卫生
盆
CONTOUR 21 - Collectif sink
在以下地区不可用: 美国
Porcher
关注
CONTOUR 21 - Collectif sink
Collective washbasin - Not drilled. Delivered without lag bolts
下载
规格
规格
CONTOUR 21 - Collectif sink
技术规格
技术规格
唯一参考
S3256
产品系列
CONTOUR 21
产品组
Basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-18
版本号
1
高度 (mm)
200
宽度 (mm)
1400
深度 (mm)
520
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
30
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 说明
Sinks
CSI MasterFormat 2014 代码
22 42 16
CSI MasterFormat 2014 标题
Commercial Lavatories and Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
82
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
135
)
下载
Kohler
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
4.2
(
13
)
下载
Kohler
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
4.5
(
8
)
下载
Sloan Valve
ELC-82000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.9
(
10
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多