发布您的产品
MATURA 2 - File
Porcher

MATURA 2 - File

Files.
规格
  • MATURA 2 - File
技术规格
  • 唯一参考S6635
  • 产品系列MATURA 2
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-06-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)121
  • 宽度 (mm)325
  • 深度 (mm)443
相关
  • 主材料塑料
  • 净重 (Kg)4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
  • OmniClass 编号23-31 25 00
  • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties

发售地区

欧洲