发布您的产品
ULYSSE - Light LED
Porcher

ULYSSE - Light LED

Light LED - 1x6 W
规格
  • ULYSSE - Light LED
技术规格
  • 唯一参考T3189
  • 产品系列ULYSSE
  • 产品组Storage
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-06-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)95
  • 宽度 (mm)240
  • 深度 (mm)40
相关
  • 净重 (Kg)0.1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 仓库
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 说明Vanity units