只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Extreme Cold Weather Control Damper
Broken Airfoil Blade
The TICD-52BFX control damper employs thermally insulated and broken aluminum airfoil blades and a thermally broken rugged channel frame to eliminate the transfer of heat or cold penetration and reduce condensation. The TICD-52BFX damper is designed for extremely cold temperatures and provide extreme low leakage as well as exceptional air control in medium to high pressure and velocity applications. Both models comply with the IECC (International Energy Conservation Code) with a leakage rating of 3 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.015 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) or less.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。