发布您的产品
Schmidt High Meeting Table

Schmidt High Meeting Table

SCHMIDT is a standing-height meeting table combining artificial wood legs in natural teak colour with a steel structure. It features a built-in fliptop outlet box for power access. Available in Melamine, White Melamine, and HPL top finishes with straight or slant edge options. Dimension: W.1800 × D.800 × H.1100mm.
技术规格
  • 唯一参考schmidt-high-meeting-table
  • 产品系列Meeting Table
  • 产品组High Meeting Table
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-05-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1100
  • 宽度 (mm)1800
  • 深度 (mm)800
链接
相关
  • 主材料三聚氰胺
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具