发布您的产品
29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head
Presto

29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head

29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head

规格
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • According to the installed fittings

    > Functionality :

    • Simple rain spray
    • Fixed shower head

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" - Threaded length 25 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技术规格
  • 唯一参考29301
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Shower
  • 发布日期2025-07-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)78
  • 宽度 (mm)50
  • 深度 (mm)82
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美