发布您的产品
35936 - ALPA Shower Mixer - Panel Mounting
Presto

35936 - ALPA Shower Mixer - Panel Mounting

35936 - ALPA - ALPA Shower Mixer - Panel Mounting

规格
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 8 l/min with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 30 seconds (- 10 / + 5 seconds)

    > Hydraulic supply :

    • M G 3/4" (20x27)
    • Integrated NF check valve

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated knob

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • ·Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable

    > Delivered with :

    • 2 Filter gaskets
    • 3 Union nuts 3/4" (20x27)
    • 1 Rosace de finition pour montage sur panneau
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class IB
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技术规格
  • 唯一参考35936
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Shower
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-07-30
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美