发布您的产品
60333 -T-bar diameter 32 mm
Presto

60333 -T-bar diameter 32 mm

60333 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - T-bar diameter 32 mm

规格
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 500x1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws
    • T-model

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
技术规格
  • 唯一参考60333
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Grab bars and Support rail
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-07-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1150
  • 宽度 (mm)500
相关
  • 主材料Stainless steel 304
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美