发布您的产品
60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

60420 - SHOWER SEAT - Hanging shower seat

规格
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技术规格
  • 唯一参考60420
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Bathroom Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-07-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)445
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)515
相关
  • 主材料ABS
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美