发布您的产品
SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH
Presto

SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH

60471 - Shower holder for bar diameter 32mm

规格
  • > Sliding shower holder:

    • Clamping or moving by simple pressure suitable for children, the elderly and people with reduced mobility

    > Material and finish color:

    • Nickel brushed for bar diameter 32 mm


技术规格
  • 唯一参考60471
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Grab bars and Support rail
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-03-30
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美