发布您的产品
60579 - 135° Angled rail - Diameter 25 mm
Presto

60579 - 135° Angled rail - Diameter 25 mm

60579 - ECONOMY RANGE - 135° Angled rail - Diameter 25 mm

规格
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 220x220 mm

    > Material and finish color:

    • Steel tube
    • Welded mounting plate
    • Chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws and dowels not supplied
技术规格
  • 唯一参考60579-135-angled-rail-diameter-25-mm
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Bathroom Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-10-15
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美