发布您的产品
60648 - SHOWER SEAT - Shower bench
Presto

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

规格
  • > Dimensions:

    • Height: adjustable from 350 to 460 mm (5 positions)
    • Seat widths: 500 x 300 mm

    > Resistance in static pressure:

    • 150 kg

    > Material and finish color:

    • Seat and backrest in anti-slip ABS
    • Aluminum feet
    • Non-slip pads
    • White finish

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
技术规格
  • 唯一参考60648
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Grab bars and Support rail
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-10-15
  • 版本号1
相关
  • 主材料ABS
  • 次要材料
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美