发布您的产品
71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm
Presto

71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

71026 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

规格
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 3 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1800 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm
    • Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
技术规格
  • 唯一参考71026
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Stainless Steel Sanitary ware
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-10-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)290
  • 宽度 (mm)1700
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料Stainless steel 304
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美