发布您的产品
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

71300 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall Hung Urinal

规格
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
技术规格
  • 唯一参考71300
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Stainless Steel Sanitary ware
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-10-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)521
相关
  • 主材料Stainless steel 304
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)6.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美