发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
presto/products/32be6861-d4b0-4a76-b719-8cd5294daf37
主页
类别
卫生
浴室配件
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
供应地区: 美国
Presto
关注
已存档
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Variants : 64706 Connexion type : G 1/2 x 15 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
技术规格
技术规格
唯一参考
PRE030075
产品系列
Sanitary
产品组合
Washbasin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-12-20
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64706
技术说明
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64706.pdf
相关
相关
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
类似产品
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
下载
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
下载
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
下载
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
下载
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
下载
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
下载