发布您的产品
105288 Facade Hatch 500x700
Presto AB

105288 Facade Hatch 500x700

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 & SS 3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

规格
  • artnr :105288 

    make hole 500x800

技术规格
  • 唯一参考105288-lucka-500x700
  • 产品系列Wet Riser
  • 产品组合wet riser
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2022-09-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)550
  • 宽度 (mm)760
  • 深度 (mm)50
相关
  • 主材料不锈钢
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰