发布您的产品
105433 Avluftare trycksatt stigarledning kompl
Presto AB

105433 Avluftare trycksatt stigarledning kompl

技术规格
  • 唯一参考avluftare-trycksatt-stigarledning-kompl-105433
  • 产品系列Wet Riser
  • 产品组合Air Release valve
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-05-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)200
  • 宽度 (mm)185
  • 深度 (mm)145
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料黄铜
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)3.85
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类对象
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 说明Water fire extinguishing systems

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰