发布您的产品
101004 Box EI60
Presto AB

101004 Box EI60


built in box of aluzinc sheet provided with insulation

in order not to break the fire class of the wall construction.

规格
  • art.nr. 101004

技术规格
  • 唯一参考box-ei60
  • 产品系列Fire Hose Reel
  • 产品组合Fire Hose Reel Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)840
  • 宽度 (mm)840
  • 深度 (mm)121
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类对象
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 说明Water fire extinguishing systems

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰