发布您的产品
100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

规格
  • Art. nr. 100663

    Type 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
     30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 175 mm

    RSK nr. 422 72 51

技术规格
  • 唯一参考brandpost-typ-1-med-stabilo-slang-30m-19-mm
  • 产品系列Fire Hose Reel
  • 产品组合Fire Hose Reel type 1
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-10-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)585
  • 宽度 (mm)585
  • 深度 (mm)175
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料橡胶
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)15.5
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类对象
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 说明Water fire extinguishing systems

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰