发布您的产品
101204 Facade Hatch 400x500
Presto AB

101204 Facade Hatch 400x500

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors. Facade Hatch 400x500

规格
  • Facade Hatch 400x500

技术规格
  • 唯一参考facade-hatch-400x500
  • 产品系列Dry&Wet Riser
  • 产品组合Inlet
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2023-02-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)560
  • 宽度 (mm)460
  • 深度 (mm)50
相关
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类灭火终端
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰