发布您的产品
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Presto AB

104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
规格
  • art. nr. 104722

技术规格
  • 唯一参考facade-hatch-500x500-exclusive-104722
  • 产品系列Dry&Wet Riser
  • 产品组合Inlet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-02-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)500
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)53
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)10.25
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类对象
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 说明Water fire extinguishing systems

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰