发布您的产品
104807 Dry Riser Inlet DN 80
Presto AB

104807 Dry Riser Inlet DN 80

art nr 104807

Inlet Coupling for dry riser DN80


规格
  • Grooved inlet, Coupling, Grooved Couppling, Coupling Bend, 2 Grooved inlet Coupligs & 1 coupliing cover lid (preassure side) DN80 (88,9)

技术规格
  • 唯一参考intag-stigarledning-dn-80
  • 产品系列Dry Riser
  • 产品组合Inlet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-02-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)175
  • 宽度 (mm)160
  • 深度 (mm)270
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)5.35
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类对象
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 说明Water fire extinguishing systems

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰