发布您的产品
101276 Manifold in.DN50 couppling 2x32 out
Presto AB

101276 Manifold in.DN50 couppling 2x32 out

Manifold DN50 Couppling 2x32

规格
  • art. nr 101276

技术规格
  • 唯一参考manifold-in-dn50-couppling-2x32-out-101276
  • 产品系列Dry&Wet Riser
  • 产品组合Outlet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)85
  • 宽度 (mm)125
  • 深度 (mm)144
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)0.95
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类对象
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 说明Water fire extinguishing systems

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰