发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
prestobrandab/products/7ad05330-c39a-4a55-bb9b-b9d7db390f94
主页
类别
消防产品
消防
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
在以下地区不可用: 美国
Presto AB
关注
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
4.2
(5 评价)
Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
下载
规格
规格
art. nr. 107516
Hole saw 38mm
技术规格
技术规格
唯一参考
preassure-gauge-wet-riser-complete-dn80-107516
产品系列
Wet Riser
产品组合
Preassure Gauges
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-07-08
版本号
1
高度 (mm)
110
宽度 (mm)
340
深度 (mm)
150
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
金属
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
净重 (Kg)
2.45
分类
分类
BIMobject 类别
消防产品 - 消防
IFC 分类
对象
ETIM 代码
EG000056
ETIM 名称
Fire protection systems
Uniclass 2015 代码
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 说明
Water fire extinguishing systems
发售地区
欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰
类似产品
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
下载
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
下载
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
下载
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
下载
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
下载
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
下载