发布您的产品
105966 Presto Intag Stigarledning 6
Presto AB

105966 Presto Intag Stigarledning 6

技术规格
  • 唯一参考presto-Intag-stigarledning-6-105966
  • 产品系列Dry&Wet Riser
  • 产品组Inlet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-09-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)270
  • 宽度 (mm)275
  • 深度 (mm)390
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料黄铜
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)10.35
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类对象
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 说明Water fire extinguishing systems

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText